Philips CoreLine waterproof gen3, 50 W, L1200 mm, 8000 lm, 4000 K, Draadloos, Interact Ready, Symmetrisch, Helder, IP66, IK08, TW3, EL-ready

WT120C G3 80S/840 WIA TW3 L1200

Productomschrijving

L1200 mm, Polycarbonaat, Grijs, Draadloze driver InterAct System-ready, 8000 lm, 50 W, 160 lm/W, 4000 K, (0.38; 0.37) SDCM<3, Symmetrisch, Helder, Polycarbonaat, IP 66 | Bescherming tegen binnendringen van stof, straalwaterdicht, IK08 | 6 J, Veiligheidsklasse I, Insteekconnector, 5-polig, Doorvoerbedrading, 3 fasen, Noodverlichting gereed (via compatibele batterijsetaccessoire)

Bestelcode: 8721103359940
Volledige bestelcode: 872110335994000

Specificaties

Lichtbron vervangbaar
Ja
Aantal VSA's
1 unit
Driver/VSA inbegrepen
Ja
Sustainability rating
Unclassified
Servicetag
Ja
Waardeschaal
Beter
Garantieperiode
5 jaar

Downloads

Brochures

Offertetekst
Tender text - WT120C G3 80S/840 WIA TW3 L1200 txt 3.9 kB
Productbrochure
Localized commercial leaflet 910505106548 nl_NL pdf 639.6 kB

Brochures

Installatie-instructies
Installation instruction CL Wateroproof WT120C G3 pdf 2.1 MB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-910505106548_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-910505106548_EU
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

IES
IES File - WT120C G3 80S/840 WIA TW3 L1200 IES
Revit-bestand
WT120C G3 80S/840 WIA TW3 L1200 910505106548 ZIP
DIAlux
ULD File - WT120C G3 80S/840 WIA TW3 L1200 ULD
Relux
ROLF File - WT120C G3 80S/840 WIA TW3 L1200 ROLFZ
LDT
LDT File - WT120C G3 80S/840 WIA TW3 L1200 LDT

Overig

Milieuproductverklaring
Environmental Product Declaration, CoreLine waterproof G3, WT120C G3 pdf 1.2 MB