Philips CoreLine Waterdicht Tubular, 28 W, L1500 mm, 3900 lm, 4000 K, Zeer brede bundel, Opaal, IP69K, IK06, TW1

WT210C LED39S/840 PSU TW1 PMMA L1500

Productomschrijving

L1500 mm, Kunststof, Wit, Voedingsunit (aan/uit), 3900 lm, 28 W, 139 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38)SDCM3, Zeer brede bundel, Opaal, Polymethylmethacrylaat, IP 69K | Bescherming tegen binnendringen van stof, drukwaterdicht 80 °C, IK06 | 1 J, Veiligheidsklasse I, Insteekconnector, 3-polig, Doorvoerbedrading, 1 fase

Bestelcode: 8719514953857
Volledige bestelcode: 871951495385799

Specificaties

Lichtbron vervangbaar
Nee
Aantal VSA's
1 unit
Driver/VSA inbegrepen
Ja
Sustainability rating
Unclassified
Servicetag
Nee
Lamptype
LED
Waardeschaal
Beter
Garantieperiode
5 jaar

Downloads

Brochures

Offertetekst
Tender text - WT210C LED39S/840 PSU TW1 PMMA L1500 txt 3.5 kB
Productbrochure
Localized commercial leaflet 911401860284 nl_NL pdf 404.2 kB

Brochures

Installatie-instructies
CoreLine tubular waterproof, Installation Instruction, PMMA pdf 8.4 MB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-911401860284_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-911401860284_EU
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

IES
IES File - WT210C LED39S/840 PSU TW1 PMMA L1500 IES
Revit-bestand
WT210C LED39S/840 PSU TW1 PMMA L1500 911401860284 ZIP
DIAlux
ULD File - WT210C LED39S/840 PSU TW1 PMMA L1500 ULD
Relux
ROLF File - WT210C LED39S/840 PSU TW1 PMMA L1500 ROLFZ
LDT
LDT File - WT210C LED39S/840 PSU TW1 PMMA L1500 LDT