Philips GentleSpace Gen4, Highbay, High efficiency, 98 W, SMT, 17000 lm, 4000 K, DALI, Interact Ready, Middelbrede bundel, IP65, IK07

BY580P 170S/840 DIA HE MB GC SI

Productomschrijving

Highbay, Aluminium, Zilver, Dubbellaags poedercoating, Pendelset dubbel, driehoekig, DALI-dimmen InterAct System-ready, 17000 lm, 98 W, 174 lm/W, 4000 K, (0.383, 0.377) SDCM 3, Middelbrede bundel, Helder, Glas, IP 65 | Bescherming tegen binnendringen van stof, straalwaterdicht, IK07 | 2 J versterkt, Veiligheidsklasse I, Insteekconnector 5-polig Wieland/Adels-compatibel

Bestelcode: 8720169594395
Volledige bestelcode: 872016959439500

Specificaties

Lichtbron vervangbaar
Ja
Aantal VSA's
1 unit
Driver/VSA inbegrepen
Ja
Sustainability rating
Signify Circle
Servicetag
Ja
Waardeschaal
Best
Garantieperiode
5 jaar

Downloads

Brochures

Offertetekst
Tender text - BY580P 170S/840 DIA HE MB GC SI txt 4.3 kB
Productbrochure
Localized commercial leaflet 910505102904 nl_NL pdf 538.4 kB

Brochures

Installatie-instructies
Installation Instruction GentleSpace gen4 pdf 1.6 MB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-910505102904_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-910505102904_EU
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

IES
IES File - BY580P 170S/840 DIA HE MB GC SI IES
Revit-bestand
BY580P 170S/840 DIA HE MB GC SI 910505102904 ZIP
DIAlux
ULD File - BY580P 170S/840 DIA HE MB GC SI ULD
Relux
ROLF File - BY580P 170S/840 DIA HE MB GC SI ROLFZ
LDT
LDT File - BY580P 170S/840 DIA HE MB GC SI LDT