Nederland - Nederlands

Philips GentleSpace Gen4, Highbay, 97 W, BR, 17000 lm, 4000 K, Draadloos, Interact Ready, Brede bundel, H4, IP65, IK03

BY580X 170S/840 SIA HE WB GC SI H4 BR

Productomschrijving

Highbay, Aluminium, Zilver, Dubbellaags poedercoating, Beugel, Op sensor voorbereide driver InterAct System-ready, Sensor SNH (R) 210, 17000 lm, 97 W, 175 lm/W, 4000 K, (0.383, 0.377) SDCM 3, Brede bundel, Helder, Glas, IP 65 | Bescherming tegen binnendringen van stof, straalwaterdicht, IK03 | 0,3 J, Veiligheidsklasse I, Insteekconnector 3-polig Wieland/Adels-compatibel

Bestelcode: 8720169594036
Volledige bestelcode: 872016959403600

Specificaties

Aantal VSA's
1 unit
Driver/VSA inbegrepen
Ja
Servicetag
Ja
Waardeschaal
Best
Garantieperiode
5 jaar
Sustainability rating
Signify Circle

Downloads

Brochures

Offertetekst
Tender text - BY580X 170S/840 SIA HE WB GC SI H4 BR txt 4.4 kB
Productbrochure
Localized commercial leaflet 910505102867 nl_NL pdf 626.0 kB

Brochures

Installatie-instructies
Installation Instruction GentleSpace gen4 pdf 1.6 MB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-910505102867_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-910505102867_EU
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

IES
IES File - BY580X 170S/840 SIA HE WB GC SI H4 BR IES
Revit-bestand
BY580X 170S/840 SIA HE WB GC SI H4 BR 910505102867 ZIP
DIAlux
ULD File - BY580X 170S/840 SIA HE WB GC SI H4 BR ULD
Relux
ROLF File - BY580X 170S/840 SIA HE WB GC SI H4 BR ROLFZ
LDT
LDT File - BY580X 170S/840 SIA HE WB GC SI H4 BR LDT