Productomschrijving
Illuminated emergency exit sign, 313x212mm; H42 mm, Polycarbonaat, Wit, Signaalwit (RAL9003), 23 lm, 3 W, 22 lm/W, 6500 K, (0.316, 0.332) SDCM<5, Helder, UV-gestabiliseerde polycarbonaat lichtkap, IP 20 | Bescherming tegen vingers, IK03 | 0,3 J, Veiligheidsklasse II, 2 insteekconnectors, 2-polig, Noodverlichting gedurende 3 uur, Pro-uitvoering