Productomschrijving
Illuminated emergency exit sign, 330x186mm; H30 mm, Polycarbonaat, Wit, Signaalwit (RAL9003), 85 lm, 4 W, 32 lm/W, 6500 K, 0.33, Helder, UV-gestabiliseerde polycarbonaat lichtkap, IP 20 | Bescherming tegen vingers, IK03 | 0,3 J, Veiligheidsklasse II, Insteekconnector, 3-polig, Noodverlichting gedurende 3 uur, Pro-uitvoering