Philips Metropole LED gen2

Metropole LED gen2: comfortabel, onopvallend licht in een discreet ontwerp

Gebruik de knop 'nu configureren' om uw armatuur aan te passen of kies hieronder een van de vooraf geconfigureerde producten.

Producten

Informatie over productfamilie

Beschrijving

De Metropole LED gen2 post-top armatuur is de perfecte oplossing voor het creëren van een uitnodigende stedelijke omgeving. Het discrete ontwerp combineert comfort met onopvallende verlichting en geeft een plezierige, niet-verblindende zachte gloed voor een aangename sfeer in elke buitenruimte. De Metropole is 25 jaar geleden ontworpen maar heeft een nieuw modern en minimalistisch design. De vernieuwde versie heeft een eigentijdse uitstraling en voldoet aan de behoeften van moderne steden. De Metropole LED gen2 is zo ontworpen dat er indirect, symmetrisch, niet-verblindend licht schijnt vanuit de verborgen lichtbron onder in de bowl. Het licht wordt naar beneden gericht door een topreflector. Dit vermindert lichtvervuiling en zorgt dat het licht precies daar schijnt waar het nodig is. De topreflector draagt ook bij aan een gelijkmatige lichtverdeling voor zacht, comfortabel licht zonder verblinding. Omwoners ondervinden geen hinder van licht uit de armatuur; er kan eenvoudig een louvre worden toegevoegd om strooilicht naar omliggende woningen te voorkomen. De Metropole LED gen2 is beschikbaar in warmere kleurtemperaturen die de verstoring van nachtdieren minimaliseren en de integriteit van de omgeving respecteren. De Metropole LED gen2 is ontworpen met het oog op de circulaire economie. De aluminium onderdelen zijn gemaakt van 88% gerecycled materiaal. De armatuur kan tijdens zijn levensduur worden opgewaardeerd en onderhouden. Aan het einde van de levensduur kan de armatuur worden gedemonteerd en kunnen de onderdelen worden gerecycled. De Metropole LED gen2 is ook voorzien van een Zhaga-D4i (ZD4i) systeemklare aansluitbus voor paaltop, waardoor deze compatibel is met geavanceerde lichtbeheersystemen zoals Interact voor extra energiebesparing.

Voordelen

  • Zachte, comfortabele, niet-verblindende gloed

  • Het strakke, minimalistische ontwerp past discreet in elke stedelijke omgeving

Kenmerken

  • Indirect gegenereerd licht voor comfortabele verlichting met een zeer hoge verblindingsindexklasse (D6 met symmetrische lichtverdeling)

  • De symmetrische lichtverdeling beperkt opwaartse lichtstraling tot 5,5%, waardoor de ULR 50% lager is vergeleken met andere indirect verlichte armaturen

Toepassingen

  • Parken en pleinen
  • Straten in woonwijken
  • Fiets- en voetpaden
  • Open ruimten en pleinen

Downloads