Nederland - Nederlands

Signify Metropole LED gen2, post-top, 15.8 W, D484 mm; H546 mm, 1828 lm, 3000 K, CRI80, Programmeerbaar (via DALI of NFC) zelfstandig dimmen, Asymmetrisch, CLO-DDF2, Veiligheidsklasse II, IP66, MSP, SRG6-10

BPS430LED25/830II S LO CLODDF2ASDM10EC6K

Productomschrijving

post-top, D484 mm; H546 mm, Polycarbonaat, Helder, Lichtgrijs (RAL7035), Tegen zeezout beschermende coating, Voedingsunit met DynaDimmer en constante lichtopbrengst (geïntegreerd), Constante lichtopbrengst en DynaDimmer vaste voorinstellingen uitvoering 2, 1828 lm, 15.8 W, 85 lm/W, 3000 K, (0.43,0.40) SDCM<0.003, CRI80, Asymmetrisch, IP 66 | Bescherming tegen binnendringen van stof, straalwaterdicht, IK10 | 20 J, vandalismebestendig, Veiligheidsklasse II, Overspanningsbeveiligingsniveau tot 6 kV differentiële modus en 10 kV gemeenschappelijke modus, Kabel 6,0 m zonder stekker, Vrije kabeluiteinden/draden

Bestelcode: 919008636803
Volledige bestelcode: 872016913170500

Specificaties

  • Type lichtbron
    LED25 [LED Module 2500 lm]
  • Aantal VSA's
    1 unit
  • Driver/VSA inbegrepen
    Ja
  • Lamptype
    LED
  • Servicetag
    Ja
  • Waardeschaal
    Beter
  • Garantieperiode
    5 jaar

Downloads

Familie

Product