Signify Metropole LED gen2, post-top, 22 W, D484 mm; H546 mm, 2387 lm, 3000 K, CRI80, DALI, Symmetrisch, Veiligheidsklasse II, IP66, MSP, SRG6-10
BPS430 LED35/830II S GR PSD D9 SDM10EC4K
Productomschrijving
post-top, D484 mm; H546 mm, Polycarbonaat, Helder, Lichtgrijs (RAL7035), Tegen zeezout beschermende coating, Voedingsunit met DALI-interface, 2387 lm, 22 W, 109 lm/W, 3000 K, (0.43,0.40) SDCM<0.003, CRI80, Symmetrisch, IP 66 | Bescherming tegen binnendringen van stof, straalwaterdicht, IK10 | 20 J, vandalismebestendig, Veiligheidsklasse II, Overspanningsbeveiligingsniveau tot 6 kV differentiële modus en 10 kV gemeenschappelijke modus, Kabel 4,0 m zonder stekker, Vrije kabeluiteinden/draden
Specificaties
- Type lichtbron LED35 [LED module 3500 lm]
- Aantal VSA's 1 unit
- Driver/VSA inbegrepen Ja
- Lamptype LED
- Servicetag Ja
- Lamptype LED
- Waardeschaal Beter
- Garantieperiode 5 jaar