Nederland - Nederlands

Philips Pacific LED gen5, Waterproof, 22 W, L1600 mm, 3500 lm, 4000 K, Brede bundel, Helder, IP66, IK08

WT490C 35S/840 PSU HE WB PI5 L1600

Productomschrijving

Waterproof, L1600 mm, Polycarbonaat, Wit, Voedingsunit (aan/uit), 3500 lm, 22 W, 159 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, UGR19, Brede bundel, Helder, Polycarbonaat, IP 66 | Bescherming tegen binnendringen van stof, straalwaterdicht, IK08 | 5 J, beschermd tegen vandalisme, Veiligheidsklasse I, Insteekconnector, 5-polig

Bestelcode: 8719514627536
Volledige bestelcode: 871951462753600

Specificaties

Lichtbron vervangbaar
Ja
Aantal VSA's
1 unit
Driver/VSA inbegrepen
Ja
Sustainability rating
Signify Circle
Servicetag
Ja
Lamptype
LED
Waardeschaal
Best
Garantieperiode
5 jaar

Downloads

Brochures

Offertetekst
Tender text - WT490C 35S/840 PSU HE WB PI5 L1600 txt 4.1 kB
Productbrochure
Localized commercial leaflet 910925868692 nl_NL pdf 401.4 kB

Brochures

Installatie-instructies
Pacific LED gen5 Installation instruction pdf 1.4 MB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-910925868692_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-910925868692_EU
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

IES
IES File - WT490C 35S/840 PSU HE WB PI5 L1600 IES
Revit-bestand
WT490C 35S/840 PSU HE WB PI5 L1600 910925868692 ZIP
DIAlux
ULD File - WT490C 35S/840 PSU HE WB PI5 L1600 ULD
Relux
ROLF File - WT490C 35S/840 PSU HE WB PI5 L1600 ROLFZ
LDT
LDT File - WT490C 35S/840 PSU HE WB PI5 L1600 LDT