Nederland - Nederlands

Philips CoreLine Waterdicht WT120C, 22 W, L1200 mm, 2700 lm, 4000 K, DALI, Brede bundel, Mat, IP65, IK08, TW1-ready

WT120C G2 LED27S/840 PSD L1200

Productomschrijving

L1200 mm, Polycarbonaat, Grijs, Voedingsunit met DALI-interface, 2700 lm, 22 W, 123 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38)SDCM<=3, Brede bundel, Mat, Polycarbonaat, IP 65 | Bescherming tegen binnendringen van stof, straalwaterdicht, IK08 | 5 J, beschermd tegen vandalisme, Veiligheidsklasse I, Insteekconnector, 5-polig, Eenvoudige aansluiting en verwijderbare lichtkap beschikbaar voor doorvoerbedrading met 1 fase (interne bedrading is niet inbegrepen)

Bestelcode: 910505100044
Volledige bestelcode: 871869688307500

Specificaties

  • Type lichtbron
    LED27S [LED Module, system flux 2700 lm]
  • Lichtbron vervangbaar
    Nee
  • Aantal VSA's
    1 unit
  • Driver/VSA inbegrepen
    Ja
  • Servicetag
    Ja
  • Lamptype
    LED
  • Waardeschaal
    Beter
  • Garantieperiode
    5 jaar

Downloads

Familie

Product