Cleanroom
Ontdek de Philips-cleanroomverlichting voor keukens, kantoren, laboratoria, ziekenhuizen en andere binnenruimten. Waterdichte armaturen voor cleanroomverlichting zijn eenvoudig te installeren en compatibel met alle plafonds.
FAQs
Op deze pagina zijn twee productfamilies beschikbaar: de Philips Cleanroom CR350B en de Philips Cleanroom LED CR250B. Beide families zijn specifiek ontworpen voor hygiënisch veeleisende omgevingen zoals laboratoria, ziekenhuizen, keukens en industriële ruimten waar reinheid en besmettingsbeheersing essentieel zijn.
De armaturen op deze pagina hebben een vermogen van 37 W tot 63 W en een lichtstroom van 3.500 lm tot 6.000 lm. Deze lichtopbrengst is beschikbaar in een kleurtemperatuur van 4.000 K, wat aansluit bij de behoefte aan helder, neutraalwit werklicht in omgevingen waar visuele precisie belangrijk is.
De armaturen op deze pagina zijn verkrijgbaar in IP54 en IP65. De IP-klasse bepaalt de bescherming tegen stof en vocht — relevant voor reinigingsregimes met perslucht of natte reiniging. Voor cleanroomtoepassingen geldt aanvullend de ISO 14644-1, die ruimten indeelt op toegestane concentraties van luchtgedragen deeltjes (ISO Klasse 1 t/m 9). Specificeerders dienen zowel de IP-klasse als de ISO-klasse van de doelruimte te bepalen.
De verlichtingsrendement van de armaturen op deze pagina loopt van 87 lm/W tot 109 lm/W. Dit efficiëntiebereik maakt de families geschikt voor installaties waarbij naast hygiëne ook energieverbruik en operationele kosten een rol spelen bij de specificatiekeuze.
De armaturen op deze pagina zijn verkrijgbaar met IK-slagvastheidsklassen IK03, IK07 en IK09 (conform IEC 62262). Een hogere IK-klasse duidt op grotere mechanische bescherming — relevant in ruimten waar armaturen worden blootgesteld aan reiniging met hogedrukspuiten, bewegend materieel of frequent menselijk contact. Specificeerders selecteren de IK-klasse op basis van het specifieke gebruiksscenario en reinigingsprotocol van de ruimte.
De armaturen op deze pagina hebben een UGR-waarde tussen 19 en 22 en een kleurweergave-index (CRI) van 80 tot 90. Voor werkruimten met beeldschermen geldt conform NEN-EN 12464-1 Tabel 5.3 een eis van UGR ≤ 19. Specificeerders dienen per armaturtype de UGR-waarde te verifiëren via het productdatablad om naleving van de van toepassing zijnde norm te bevestigen.
De armaturen op deze pagina hebben een opgegeven levensduur van 50.000 tot 100.000 branduren. Op de families geldt een garantie van 5 jaar. Garantievoorwaarden kunnen per project of regio verschillen — neem contact op met de lokale Signify-vertegenwoordiger of een erkende partner om de exacte garantiebepalingen die op uw situatie van toepassing zijn te bevestigen.
Een deel van de armaturen op deze pagina is DALI-dimmbaar; een deel wordt geleverd zonder dimfunctie. Klassiek DALI is afdoende voor routine dimregeling. Voor installaties die draadloos beheer vereisen via het Interact-platform zijn Interact-Ready varianten beschikbaar met WIA/SIA/WEIA/SEIA-drivers. Raadpleeg het datablad van de betreffende familie voor de exacte regelopties per SKU.
Datasheets, IES/LDT-fotometrische bestanden en BIM/Revit-objecten zijn beschikbaar via de productfamiliepagina's op signify.com — respectievelijk voor de Philips Cleanroom CR350B en de Philips Cleanroom LED CR250B. Deze bestanden zijn direct downloadbaar voor gebruik in verlichtingsberekeningsprogramma's zoals DIALux of Relux, en voor BIM-integratie in Revit.