Nederland - Nederlands
Wachtruimte

Wachtruimte

Een gevoel van comfort en gemak creëren in wachtruimtes

Doordacht ontworpen verlichting verandert wachtruimtes in ruimtes van comfort en rust:

 

  • Creëert een gezellige, huiselijke sfeer
  • Vermindert angst met dynamisch, natuurlijk licht
  • Ondersteunt welzijn met circadiane verlichting
  • Ruimtes visueel structureren

Hoe kunnen we helpen

Kalmerende omgevingen creëren

Wachten in het ziekenhuis kan stressvol zijn, vooral zonder daglicht. Onze verlichting creëert een rustgevende sfeer met circadiane ondersteuning, niet-verblindend zicht en nachtverlichting om navigatie en welzijn te bevorderen, zodat patiënten zich veilig en op hun gemak voelen, of ze nu kort of lang moeten wachten.

Een gastvrije sfeer

Doordacht ontworpen verlichting verandert wachtruimtes in ruimtes van comfort en rust:

 

  • Warme algemene en indirecte verlichting bevordert emotionele rust en ontspanning
  • Decoratieve armaturen brengen een zachte, huiselijke sfeer in klinische ruimtes
  • Oplossingen op maat integreren naadloos met interieurs om het ontwerp te verbeteren

Signify Interact connected lighting

Connected lighting met IoT-functionaliteit zorgt voor een prettigere omgeving voor personeel en patiënten, waarin activiteiten efficiënt en effectief kunnen worden beheerd.  

scènebeheer

scènebeheer

  • Connected lighting systemen kunnen ondersteuning bieden voor speciale lichtscènes en schema's.
  • Verhoog het comfort en welzijn door de verlichting aan te passen aan verschillende behoeften.
  • Ruimtes kunnen eenvoudig worden aangepast om een rustgevende sfeer te creëren wanneer dat nodig is.
circadiane verlichting

circadiane verlichting

  • Boots het natuurlijke ritme van daglicht na voor een beter welzijn.
  • Help angst te verminderen door de juiste verlichtingsomgeving te creëren.
  • Een gevoel van tijd ondersteunen voor mensen die wachten op procedures.
Volledige kamerintegratie

Volledige kamerintegratie

  • Gebruik verlichtingsgegevens om de bezetting te controleren en overbevolking te voorkomen.
  • Help de patiëntenstroom efficiënt te beheren om infectierisico's te beperken.
  • Patiënten effectief begeleiden om het aantal gemiste afspraken te verminderen.
OneSpace - Color Kinetics

OneSpace - Color Kinetics

Met Color Kinetics OneSpace geen beperkingen van het plafondontwerp en creëert naadloze, minimalistische ruimtes met gelijkmatig licht en verbeterde akoestiek.

NatureConnect

NatureConnect - Signify

Hoe werkt het? NatureConnect bootst daglicht en uitzicht op de hemel na met lichtscènes die energie stimuleren en ruimtes zonder raam verbinden met 'buiten'.

Signify myCreation

Signify myCreation

Verhoog je ruimte met aanpasbare en duurzame verlichtingsontwerpen. Lokaal en op aanvraag gedrukt van gerecycled materiaal en direct bij je bedrijf afgeleverd. Geniet van gepersonaliseerde verlichting die duurzaam ontworpen, slim en efficiënt is.

Hoe kunnen we je helpen?

Nieuwsbrief

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws, webinars, innovaties en tools.

Een project starten

Meer informatie

Begin je aan een nieuw project? We helpen je graag.

Partner locator

Partner locator

Zoek een distributeur of gecertificeerde systeemintegrator bij jou in de buurt.