Nederland - Nederlands

Philips TrueLine, hangend

TrueLine, pendelmontage - Een echte lichtlijn: elegant, energiezuinig en voldoet volledig aan de kantoorverlichtingsnormen

Gebruik de knop 'nu configureren' om je armatuur aan te passen of kies hieronder een van de vooraf geconfigureerde producten.

Producten

Informatie over productfamilie

Beschrijving

Architecten hebben behoefte aan een verlichtingsoplossing die aansluit bij het interieur van de ruimte die ze verbeteren. Ze willen een lichte lijn met elegante proporties en hoge lichtniveaus die maximale ontwerpvrijheid biedt. Philips TrueLine is een flexibele lineaire armatuur voor kantoortoepassingen binnenshuis, die uitstekende kwaliteit biedt en compatibel is met toekomstbestendige upgrades. Ontwerpers hebben armaturen nodig die energie besparen en tegelijkertijd het juiste lichtniveau bieden. TrueLine voor inbouw voldoet aan beide vereisten. TrueLine voor opbouwmontage voldoet niet alleen aan de WELL Building Standard voor licht, maar ook aan UGR<19, wat vereist is in alle kantoornormen (OC). TrueLine is er ook in opbouw- en inbouwuitvoering. Alle armaturen in de familie zijn verkrijgbaar in verschillende lengtes, vormen, kleuren en lichtrendementen. Hierdoor is de ontwerpflexibiliteit optimaal en zijn de mogelijkheden eindeloos. TrueLine armaturen zijn ook een duurzame, toekomstbestendige keuze met een hoog rendement tot 174 lm/W en de optie voor een upgrade naar draadloze connectiviteit en bediening.

Voordelen

  • Het meest egale lichtbeeld

  • Uiterst hoog rendement voor een lijnarmatuur

Kenmerken

  • Lichtrendement > 147 lm/W

  • Voldoet aan de normen voor kantoorverlichting

Toepassingen

  • Hoogwaardige verlichting voor midden- en hoogsegment kantoorgebouwen

Waarschuwingen en veiligheid

  • Dit product is geclassificeerd als IPX0 en biedt geen bescherming tegen het binnendringen van water. Daarom raden we nadrukkelijk aan om de omgeving waarin de armatuur wordt geïnstalleerd voldoende te controleren.

  • Als het bovenstaande advies niet in acht wordt genomen en de armaturen worden blootgesteld aan binnendringend water, kan Philips/Signify niet garanderen dat de armatuur veilig wordt uitgeschakeld en vervalt de productgarantie.

Downloads

Brochures

Familiebrochure
Localized commercial leaflet TrueLine, hangend nl_NL pdf 1.1 MB
Installatie-instructies
Installation instruction Trueline Suspended pdf 9.7 MB
EcoDesign-document
EcoDesign pdf 620.6 kB

Beeldmateriaal

Family-Photographs-TrueLine, hangend
Meerdere materialen - Visuals
Revit-bestand
TrueLine, suspended zip 38.6 MB

Lichttechnische files

Family-IES-TrueLine, hangend
Meerdere materialen - Software Plugins

Overig

Milieuproductverklaring
EPD-HUB-TrueLine-suspended-SP533P-L1410-Ref-910505103752 pdf 1.0 MB
Milieuproductverklaring
EPD-HUB-TrueLine-suspended-SP532P-L1410-Ref-910505103164 pdf 1.0 MB