Nederland - Nederlands
Bruggen

Bezienswaardigheden

Creëer iconische stedelijke ervaringen met intelligente, efficiënte verlichting van bezienswaardigheden

Signify verlichting verandert bezienswaardigheden in iconen van de stad en viert hun ontwerp en aanwezigheid in het donker. Slimme, energiebewuste systemen brengen structuren tot leven en maken het beheer eenvoudig en duurzaam.
 

  • Accentueert architecturale vormen en texturen
  • Creëert gedenkwaardige, levendige nachtlandschappen
  • Slimme, eenvoudig te bedienen connected systemen

Hoe kunnen we helpen

Transformeer iconische structuren met intelligente, levendige verlichting

Bij Signify helpen we steden en gemeenschappen om van monumenten onvergetelijke ervaringen te maken. Onze connected, energiezuinige verlichting accentueert elk architectonisch detail, past zich aan de omgevingsomstandigheden aan en zorgt voor een naadloze werking. We combineren technologie en vormgeving om elke bezienswaardigheid op een verantwoorde, mooie en betrouwbare manier te laten schitteren en zo momenten te creëren die mensen zich blijven herinneren.

Vier de architectonische schoonheid

Wij helpen monumenten hun verhaal te vertellen door middel van licht. Door rondingen, texturen en structurele details te benadrukken, veranderen onze systemen bruggen, torens en pleinen in levende kunstwerken. Elke installatie boeit bewoners en bezoekers, creëert gedenkwaardige ervaringen en vult de unieke identiteit van de stad aan.

Signify Interact connected lighting

Signify Interact IoT-verlichting kan helpen je stad slimmer te maken door stadsdiensten te stroomlijnen, de veiligheid van burgers te verbeteren, openbare ruimtes te verfraaien en sociale gelijkheid te ondersteunen. Door het energieverbruik en de uitstoot van verlichting radicaal te verminderen, zet Interact je stad op weg naar verduurzaming. Je kunt de besparingen opnieuw investeren in slimme stadsprojecten.

Verlichtingsbeheer

Verlichtingsbeheer

  • Alle verlichtingsactiva op afstand bewaken vanaf een uitgebreid dashboard op basis van kaarten
  • Automatische, gegevensrijke storingsmeldingen maken het opsporen van storingen verleden tijd
  • Schaal moeiteloos op met automatische ingebruikstelling via het mobiele netwerk
Scènebeheer

Scènebeheer

  • Beheer al je verlichting via één intuïtief dashboard
  • Creëer dynamische architecturale verlichting en lichtshows die passen bij het seizoen, een festival of een speciaal evenement
  • Verbeter de onderhoudsefficiëntie met automatische foutdetectie, zodat je onmiddellijk op de hoogte bent van storingen
API-integratie

API-integratie

  • Met open en veilige API’s kun je Signify Interact voor bezienswaardigheden en bruggen integreren met andere IT- en gebouwbeheersystemen of dashboards, zodat de verlichting met andere evenementen kan worden gesynchroniseerd
  • Optimaliseer de energie-efficiëntie met dimprogramma's, een constante lichtopbrengst en andere maatregelen
  • Deel toegangscontrole met goedgekeurde derde partijen om activiteiten te stimuleren

Verken onze catalogus

Interact Landmark

Interact Landmark

Interact Landmark is een cloudgebaseerd lichtbedieningssysteem voor bruggen, gebouwen en monumenten. Het maakt bewaking op afstand, scènebeheer, dynamische lichtshows en veilige bediening op meerdere locaties via elk apparaat mogelijk, waardoor een efficiënte werking en een verbeterde visuele impact gegarandeerd zijn.

Color Kinetics bruggen

Color Kinetics - Bezienswaardigheden

Color Kinetics brengt overheidsgebouwen en monumenten tot leven met dynamische, energiezuinige LED-verlichting. Slimme, connected systemen benadrukken de architectuur, ondersteunen duurzaamheid, maken eenvoudig beheer mogelijk en creëren boeiende, levendige stadsruimtes voor bewoners en bezoekers.

Hoe kunnen we je helpen?

Nieuwsbrief

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws, webinars, innovaties en tools.

Een project starten

Meer informatie

Begin je aan een nieuw project? We helpen je graag.

Partner locator

Partner locator

Zoek een distributeur of gecertificeerde systeemintegrator bij jou in de buurt.