UniDot G2 is een compacte, architectonische LED-lamp met met ‘direct view’-effect voor vaste opbouwmontage buiten, die is ontwikkeld voor gevels en verlichtingstoepassingen buiten. Door de stevige mechanische en unieke lichtkap is UniDot G2 ideaal voor het verlichten van gevels, bruggen, theaters, amusementparken en recreatiecentra. Verkrijgbaar in wit, monochromatische kleuren, RGB, RGBW en dimbaar wit. De drie lichtkappen en de DMX-interface, die architecten en ontwerpers de vrijheid bieden om verschillende concepten en ontwerpen te proberen zonder beperkingen.
Laagvermogen- en hoogvermogen-LED's voor elke behoefte van gebruikers.
Drie verschillende lichtkappen die passen bij alle direct-zichttoepassingen.
Drie afmetingen en laagvermogen- en hoogvermogen-LED's verkrijgbaar.
Standaard RGBW, RGB, 2700 K, 3000 K en 4000 K.