Philips UniBar

Linear armaturen die direct in het zicht te gebruiken zijn voor creatieve architecturale toepassingen en mediagevels

Producten

BCS342 120LED 30K 24V OC L100
BCS342 120LED 30K 24V OC L100
8719514536821
BCS342 120LED 40K 24V OC L100
BCS342 120LED 40K 24V OC L100
8719514536852
BCS342 36LED 30K 24V OC L30
BCS342 36LED 30K 24V OC L30
8719514537125
BCS342 36LED 40K 24V OC L30
BCS342 36LED 40K 24V OC L30
8719514537156
BCS340 48LED 30K 24V OC L100
BCS340 48LED 30K 24V OC L100
8721103725202
BCS340 48LED 40K 24V OC L100
BCS340 48LED 40K 24V OC L100
8720169748903
BCS340 24LED 30K 24V OC L50
BCS340 24LED 30K 24V OC L50
8721103725219
BCS340 24LED 40K 24V OC L50
BCS340 24LED 40K 24V OC L50
8720169748927

Informatie over productfamilie

Beschrijving

UniBar is een kleine, lineaire LED-lamp voor direct-zichttoepassingen en opbouwmontage buiten, die is ontwikkeld voor gevels en architectonische verlichtingstoepassingen buiten. Door het stevig mechanische en uniek optische ontwerp is deze lamp ideaal voor het verlichten van gevels, mediagevels, bruggen, oversteekplaatsen en andere toepassingen waar een kleine, lineaire lichtoplossing voor direct zicht nodig is. Spreidingslens voor direct zicht, doorvoerbedrading voor kop-staartverbinding en DMX-bedieningsoptie verkrijgbaar met maximaal 10 pixels (10 ID's) zodat architecten en ontwerpers de vrijheid hebben om verschillende concepten te verkennen en niet beperkt zijn in het ontwerp. Verkrijgbaar in wit, monochromatische kleuren, RGB, RGBW en dimbaar wit.

Voordelen

  • Laagvermogen LED's hebben een soepele en zachte lichtverdeling

  • Tot 10 pixels (10 ID's) voor eenvoudige en flexibele bediening

Kenmerken

  • Standaard: RGBW, RGB, 2700 K, 3000 K en 4000 K

  • Optioneel 5000K, monochromatische kleuren en dimbaar wit

Toepassingen

  • Bruggen, monumenten en gevels
  • Parken en pleinen
  • Landschap

Downloads

Brochures

Familiebrochure
Localized commercial leaflet UniBar nl_NL pdf 668.6 kB
Installatie-instructies
UniBar pdf 45.7 MB

Beeldmateriaal

Family-Photographs-UniBar
Meerdere materialen - Visuals