Nederland - Nederlands
Bruggen

Bruggen

Bruggen verlichten met energiezuinige, connected verlichting die inspireert

Signify verlichting verandert bruggen in levendige stadsmonumenten die hun architectuur benadrukken en tegelijkertijd het energieverbruik en de operationele inspanningen verminderen.
 

  • Markeert ontwerp en structurele details
  • Creëert fascinerende nachtlandschappen
  • Eenvoudig te beheren met slimme, connected controls

Hoe kunnen we helpen

Op maat gemaakte lichtoplossingen voor zichtbaarheid, schoonheid en efficiëntie

Signify levert brugverlichting voor steden en infrastructuureigenaren, die duurzaamheid, energie-efficiëntie en geavanceerde controls combineren. Van het benadrukken van architecturale details tot het optimaliseren van de bedrijfsactiviteiten, onze connected systemen zorgen voor betrouwbare prestaties en lagere bedrijfskosten, ondersteunen duurzaamheidsdoelen en transformeren bruggen in iconische monumenten.

Architectonische uitmuntendheid

We helpen steden om bruggen te transformeren in visuele monumenten met verlichting die structuur, texturen en ontwerpkenmerken benadrukt. Met behulp van geavanceerde LED-technologie en kleurcontrols creëren onze oplossingen opvallende nachtlandschappen, die de stedelijke omgeving mooier maken en tegelijkertijd de architectonische identiteit van de stad aanvullen.

Signify Interact connected lighting

Signify Interact IoT-verlichting kan helpen je stad slimmer te maken door stadsdiensten te stroomlijnen, de veiligheid van burgers te ondersteunen en openbare ruimtes te verfraaien. Door bij te dragen aan een radicale vermindering van het energieverbruik en de uitstoot, zet Interact je stad op weg naar duurzaamheid.

Verlichtingsbeheer

Verlichtingsbeheer

  • Alle verlichtingsactiva op afstand bewaken vanaf een uitgebreid dashboard op basis van kaarten
  • Automatische, gegevensrijke storingsmeldingen maken het opsporen van storingen verleden tijd
  • Schaal moeiteloos op met automatische ingebruikstelling via het mobiele netwerk
Scènebeheer

Scènebeheer

  • Beheer al je verlichting via één intuïtief dashboard
  • Creëer dynamische architecturale verlichting en lichtshows die passen bij het seizoen, een festival of een speciaal evenement
  • Verbeter de onderhoudsefficiëntie met automatische foutdetectie, zodat je onmiddellijk op de hoogte bent van storingen
API-integratie

API-integratie

  • Met open en veilige API’s kun je Signify Interact voor bezienswaardigheden en bruggen integreren met andere IT- en gebouwbeheersystemen of dashboards, zodat de verlichting met andere evenementen kan worden gesynchroniseerd
  • Optimaliseer de energie-efficiëntie met dimprogramma's, een constante lichtopbrengst en andere maatregelen
  • Deel toegangscontrole met goedgekeurde derde partijen om activiteiten te stimuleren
Interact Landmark

Interact Landmark

Interact Landmark is een cloudgebaseerd lichtbedieningssysteem voor bruggen, gebouwen en monumenten. Het maakt bewaking op afstand, scènebeheer, dynamische lichtshows en veilige bediening op meerdere locaties via elk apparaat mogelijk, waardoor een efficiënte werking en een verbeterde visuele impact gegarandeerd zijn.

Color Kinetics bruggen

Color Kinetics - bruggen

Color Kinetics biedt dynamische LED-verlichtingsoplossingen voor bruggen die de esthetiek en functionaliteit verbeteren. Hun systemen bieden energie-efficiëntie, afstandsbediening en integratie met de stadsinfrastructuur, waardoor bruggen veranderen in levendige, aantrekkelijke oriëntatiepunten.

Hoe kunnen we je helpen?

Nieuwsbrief

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws, webinars, innovaties en tools.

Een project starten

Meer informatie

Begin je aan een nieuw project? We helpen je graag.

Partner locator

Partner locator

Zoek een distributeur of gecertificeerde systeemintegrator bij jou in de buurt.