Nederland - Nederlands
Automobielbranche

Automobielbranche

Verlichting voor meer precisie, veiligheid en kwaliteit in autofabrieken

Precisie begint met het juiste licht. In de autoproductie maken onze lichtoplossingen het volgende mogelijk:

 

  • Verhoogt de inspectienauwkeurigheid en ondersteun automatisering
  • Verbetert de zichtbaarheid en veiligheid van werknemers
  • Kwaliteit en energie-efficiëntie verbeteren

Hoe kunnen we helpen

Bijdragen aan een veiligere, productievere omgeving die aan de normen voldoet

Precisie en kwaliteit op schaal handhaven betekent complexe workflows, automatisering en veiligheid voor werknemers beheren. Snelle productiecycli vereisen naadloze systeemcoördinatie, waardoor verlichting en inspectie van vitaal belang zijn om fouten te verminderen en de efficiëntie te verhogen.

Productievere omgevingen creëren

Vermoeidheid hoort niet thuis in precisiewerk. De juiste verlichting helpt:

 

  • Voorkom vermoeide ogen en verminder visuele vermoeidheid
  • Alertheid en taakgerichtheid behouden bij repetitieve bewegingen
  • Nauwkeurigheid verbeteren bij gedetailleerde taken en inspectiewerk
  • Flikkervrije verlichting met weinig schittering en een hoge CRI
  • Aanpassen aan veranderende behoeften door connected besturing

Signify Interact connected lighting

Connected verlichting met IoT-functionaliteit verbetert de productiviteit en veiligheid van het personeel, omdat activiteiten efficiënt en effectief kunnen worden beheerd.

Scènebeheer

Scènebeheer

  • Zorg voor het juiste licht op het juiste moment, voor de veiligheid van je medewerkers
  • Stel nauwkeurige verlichtingsschema's in ter ondersteuning van verschillende taken
  • Dim de verlichting als deze niet nodig is om je duurzaamheidsdoelstellingen te behalen
Verlichtingsbeheer

Verlichtingsbeheer

  • Reageer onmiddellijk op storingen met een diagnostisch dashboard op afstand
  • Preventief onderhoud uitvoeren op basis van gegevens over de levensduur van armaturen
  • Automatisch firmware- en software-updates ontvangen
Energieoptimalisatie

Energieoptimalisatie

  • Controleer het energieverbruik in al je vestigingen
  • Realiseer energiebesparingen tot 80% met beheerde LED-verlichting
  • Vergelijk locaties om het gebruik te benchmarken en besparingsmogelijkheden te identificeren

Verken onze catalogus

Connected systemen

GentleSpace

GentleSpace

GentleSpace gen4 is de ultieme verlichtingsoplossing voor industriële omgevingen. Dit product overtreft alle verwachtingen met superieure lichtkwaliteit, verbeterde veiligheid en productiviteit van medewerkers en conformiteit met alle toepasselijke veiligheidsvoorschriften.

Maxos fusion

Maxos fusion

Maxos fusion is een aanpasbaar LED-draagprofielsysteem dat een uitmuntende lichtkwaliteit biedt, terwijl het de energiekosten met meer dan de helft reduceert in vergelijking met fluorescentielampen. Voor industriële toepassingen ligt de nadruk op het reduceren van installatie- en onderhoudskosten door minder lineaire panelen te gebruiken. Met de elektrische installatie van maximaal 13 kabels, de vrijheid om deze armaturen te plaatsen zoals dat nodig is en de inbouw van andere services/hardware van derden, stelt het systeem je in staat om kabelkluwens aan het plafond te reduceren.

Hoe kunnen we je helpen?

Nieuwsbrief

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws, webinars, innovaties en tools.

Een project starten

Meer informatie

Begin je aan een nieuw project? We helpen je graag.

Partner locator

Partner locator

Zoek een distributeur of gecertificeerde systeemintegrator bij jou in de buurt.