Discover our lighting solutions for circular economy

Signify Switch

De route naar duurzame concurrentiekracht en weerbaarheid in een snel veranderende wereld.

Klaar voor een duurzame, digitale toekomst met minder energieverbruik en CO₂-uitstoot


Organisaties en steden staan voor de uitdaging om hun energieverbruik en CO₂-uitstoot te verminderen, terwijl ze zich voorbereiden op de steeds digitalere wereld. Met het Signify Switch-programma stap je eenvoudig over op energiezuinige, connected LED-verlichtingssystemen en -services die helpen om kosten te verlagen, duurzaamheidsdoelen te behalen en gebouwen toekomstbestendig te maken.

Wat kan Signify Switch voor je doen?

Wij begeleiden je bij elke stap van het moderniseren van je verlichtingsinstallatie. Samen realiseren we oplossingen die energie besparen, de duurzaamheid verbeteren en zorgen voor efficiëntere en betere prestaties voor jouw organisatie of gemeente. Met Signify Switch kun je:

icon5.png

Direct besparen op energiekosten

icon2.png

De afhankelijkheid van energie verminderen

icon6.png

Vrijgekomen energie inzetten voor andere toepassingen

icon4.png

Profiteren van de nieuwste generatie LED verlichting (LED-naar-LED)

logo

Voldoen aan de nieuwste eisen voor connectiviteit en sensortechnologie

logo

CO₂-uitstoot verminderen en duurzaamheidsdoelen halen

logo

Gebouwen slimmer, gezonder en efficiënter maken

logo

Verouderde verlichtingsinstallaties moderniseren

Een wereldwijde overstap naar efficiënte, connected LED-verlichting kan jaarlijks leiden tot een besparing van

1.550 TWh

 

aan elektriciteitsverbruik

 

€196 miljard

 
aan energiekosten
 
 

647 miljoen ton

 
minder CO₂e-uitstoot

Hoe we je helpen de overstap te maken

We zetten onze kennis, ervaring en innovaties in om bedrijven en steden te helpen in vier stappen energie te besparen, CO₂-uitstoot te verminderen en verlichtingsinstallaties toekomstbestendig te maken.

consult-720x405.jpg

1. ADVIES

We laten je zien hoe LED- en connected verlichting kunnen bijdragen aan jouw duurzaamheidsdoelen.
plan-720x405

2. PLANNEN

We helpen je met het kiezen van de juiste verlichtingsproducten, -systemen en -services.

enable

3. MOGELIJK MAKEN

We helpen en adviseren je bij de financiering van je verlichtingsproject.

install

4. INSTALLEREN

We helpen je bij het installeren van je verlichtingsoplossing en het meten van de duurzaamheidsimpact.

Smart cities

(Smart) LED maakt echt het verschil!

Door over te schakelen op (smart) LED straatverlichting bespaar je 50 tot 80% op je energierekening. Tegelijkertijd is het een goede manier om je duurzaamheidsdoelen te halen.

 

Onderzoek wijst uit dat: als Nederland de helft van de openbare niet LED lichtpunten (wegen en straten) zou vervangen door LED, is dat voldoende om elk jaar 190.000 huishoudens van elektriciteit te voorzien, terwijl de CO2-uitstoot met 218 kiloton wordt teruggedrongen.

 

Smart buildings

Energie besparen met betere verlichting én betere resultaten

Smart buildings worden snel de nieuwe norm voor duurzame gebouwen, en dat is niet voor niets. Gebouwen zijn verantwoordelijk voor 40% van het energieverbruik en 36% van de CO2-uitstoot in Europa. Door Interact Connected Lighting voor IoT te implementeren, kunnen bedrijven een comfortabele en goed verlichte werkomgeving creëren en tegelijkertijd besparen op energierekeningen. Bovendien is slimme LED-verlichting essentieel voor magazijnen en productiehallen, waar verlichting tot 80% van het energieverbruik uitmaakt. Ons systeem biedt datagestuurde inzichten om de efficiëntie en veiligheid te verbeteren, kosten te verlagen en te voldoen aan de wetgeving.

Klik op onderstaande buttons voor meer info

Ontdek hoe Signify jou kan helpen

Modern kantoorgebouw met glazen gevel

Slimme oplossingen voor de energietransitie

Monteur installeert verlichting aan het plafond

LaaS verhelderd

Verlichte kantoorgebouwen in een stad bij nacht

Herziene Europese richtlijn EPBD