Omnisport

Omnisport tilt indoor sportverlichting naar een hoger niveau met Interact

Apeldoorn / The Netherlands

Omnisport Apeldoorn is niet alleen de officiële trainingslocatie van het Nederlandse baanwielrenteam, maar ook het toneel van Europese en Wereldkampioenschappen indoor atletiek, volleybal en tennis. Met de ambitie om uit te groeien tot de nummer één professionele indoor sportaccommodatie van Nederland, streeft Omnisport naar de beste lichtomstandigheden voor elke sport én voor de uitzendpartners.

Heide Smale snapshot

 

“Het grootste voordeel van de nieuwe verlichtingsinstallatie is dat we de volledige controle hebben en verschillende evenementen tegelijk kunnen organiseren, elk met zijn eigen beleving.”


Heidi Smale
Branch Manager - Omnisport

Uitdaging van de klant

De oude verlichtingsinstallatie van Omnisport Apeldoorn bood nauwelijks flexibiliteit of controle: de lampen stonden óf allemaal aan, óf allemaal uit.

 

Omdat sportevenementen in de hal wereldwijd live worden uitgezonden, moet de verlichting voldoen aan strenge internationale tv-standaarden; iets waar de vorige installatie niet aan kon voldoen.

 

Omnisport had daarom dringend behoefte aan een moderne, flexibele verlichtingsoplossing, bij voorkeur met een lager energieverbruik.

De oplossing

Om aan de specifieke behoeften van Omnisport Apeldoorn te voldoen, ontwierp Signify een flexibeler en energiezuiniger verlichtingssysteem. Daarnaast werden 275 Philips ArenaVision-armaturen rechtstreeks naar de locatie geleverd om transportgerelateerde CO₂-uitstoot te minimaliseren.

 

De nieuwe armaturen zijn geïnstalleerd door Signify-partner Oostendorp en worden aangestuurd via het Interact connected verlichtingssysteem voor sport van Signify. Zo kan de lichtprestatie per sport worden geoptimaliseerd, met zones die alleen de gebruikte delen verlichten, wat het energieverbruik van het gebouw aanzienlijk terugdringt.

Ontdek andere case studies

Een project starten?

Een project starten?

We horen graag van je.