Philips HID-DV PROG Xt 250 SON C2 208-277V

Productomschrijving

Philips HID-DV PROG Xt 250 SON C2 208-277V

Bestelcode: 8718291219910
Volledige bestelcode: 871829121991000

Specificaties

Ingangsspanning
208-240-277 V
Ingangsfrequentie
50 to 60 Hz
Ingangsfrequentie
50 tot 60 Hz
Arbeidsfactor 50% belasting (min.)
0,98
Aardlekstroom (max.)
0,7 mA
Duur aanloopstroom
4 ms
Ingangsstroom (nom.)
1.32 A
Aanlooppiekstroom (max.)
4 A
Aantal producten op MCB (16 A Type B) (nom.)
11
Surge Protection (Common/Differential)
EN61547 (L-L 2 kV, L-G 4 kV), 10 kV TIL

Downloads

Brochures

Productbrochure
Localized commercial leaflet 913700676766 nl_BE pdf 472.3 kB

Brochures

Conformiteitsverklaring
Declaration of conformity - HID-DV PROG Xt 250 SON C2 208-277V pdf 270.3 kB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-913700676766_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-913700676766_EU
Meerdere materialen - Visuals