België - Nederlands

Philips HID-PV 100 /S SDW-TG 220-240V 50/60Hz

Productomschrijving

Philips HID-PV 100 /S SDW-TG 220-240V 50/60Hz

Bestelcode: 8711500881861
Volledige bestelcode: 872790088754900

Specificaties

Ingangsspanning
220 tot 240 V
Ingangsfrequentie
50 to 60 Hz
Ingangsfrequentie
50 tot 60 Hz
Duur aanloopstroom
0,50 ms
Aanlooppiekstroom (max.)
33 A
Aantal producten op MCB (16 A Type B) (nom.)
14

Downloads

Brochures

Productbrochure
Localized commercial leaflet 913700656566 nl_BE pdf 231.0 kB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-913700656566_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-913700656566_EU
Meerdere materialen - Visuals