België - Nederlands

Philips HID-PV m 20 /S CDM 220-240V 50/60Hz

Productomschrijving

Philips HID-PV m 20 /S CDM 220-240V 50/60Hz

Bestelcode: 8718291671596
Volledige bestelcode: 871829167159600

Specificaties

Ingangsspanning
220 tot 240 V
Ingangsfrequentie
50 to 60 Hz
Ingangsfrequentie
50 tot 60 Hz
Aardlekstroom (max.)
0,5 mA
Duur aanloopstroom
0,25 ms
Aanlooppiekstroom (max.)
15 A
Aantal producten op MCB (16 A Type B) (nom.)
32

Downloads

Brochures

Productbrochure
Localized commercial leaflet 913700696066 nl_BE pdf 222.9 kB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-913700696066_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-913700696066_EU
Meerdere materialen - Visuals