België - Nederlands

Philips HID-PV m 35/I CDM 220-240V 50/60Hz

Productomschrijving

Philips HID-PV m 35/I CDM 220-240V 50/60Hz

Bestelcode: 8711500881724
Volledige bestelcode: 872790089164500

Specificaties

Ingangsspanning
220 tot 240 V
Ingangsfrequentie
50 to 60 Hz
Ingangsfrequentie
50 tot 60 Hz
Aardlekstroom (max.)
0,5 mA
Duur aanloopstroom
0,25 ms
Aanlooppiekstroom (max.)
15 A
Aantal producten op MCB (16 A Type B) (nom.)
24

Downloads

Brochures

Productbrochure
Localized commercial leaflet 913700653566 nl_BE pdf 203.6 kB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-913700653566_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-913700653566_EU
Meerdere materialen - Visuals