België - Nederlands

Philips HID-PV C 50 /I CDM 220-240V 50/60Hz

Productomschrijving

Philips HID-PV C 50 /I CDM 220-240V 50/60Hz

Bestelcode: 8727900933659
Volledige bestelcode: 872790093365900

Specificaties

Ingangsspanning
220 tot 240 V
Ingangsfrequentie
50 to 60 Hz
Ingangsfrequentie
50 tot 60 Hz
Aardlekstroom (max.)
0,25 mA
Duur aanloopstroom
0,25 ms
Aanlooppiekstroom (max.)
26 A
Aantal producten op MCB (16 A Type B) (nom.)
24

Downloads

Brochures

Productbrochure
Localized commercial leaflet 913700665166 nl_BE pdf 462.0 kB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-913700665166_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-913700665166_EU
Meerdere materialen - Visuals