België - Nederlands

Philips HID-PV C 70 /I CDM 220-240V 50/60Hz NG

Productomschrijving

Philips HID-PV C 70 /I CDM 220-240V 50/60Hz NG

Bestelcode: 8711500881717
Volledige bestelcode: 872790085988100

Specificaties

Ingangsspanning
220 tot 240 V
Ingangsfrequentie
50 to 60 Hz
Ingangsfrequentie
50 tot 60 Hz
Aardlekstroom (max.)
0,25 mA
Duur aanloopstroom
0,33 ms
Aanlooppiekstroom (max.)
33 A
Aantal producten op MCB (16 A Type B) (nom.)
20

Downloads

Brochures

Productbrochure
Localized commercial leaflet 913700653266 nl_BE pdf 477.4 kB

Brochures

Conformiteitsverklaring
Declaration of conformity - HID-PV C 70 /I CDM 220-240V 50/60Hz NG pdf 261.9 kB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-913700653266_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-913700653266_EU
Meerdere materialen - Visuals