België - Nederlands

Philips HID-PV C 70 /S CDM 220-240V 50/60Hz NG

Productomschrijving

Philips HID-PV C 70 /S CDM 220-240V 50/60Hz NG

Bestelcode: 913700652966
Volledige bestelcode: 872790085974400

Specificaties

Ingangsspanning
220 tot 240 V
Ingangsfrequentie
50 to 60 Hz
Ingangsfrequentie
50 tot 60 Hz
Duur aanloopstroom
0,33 ms
Aanlooppiekstroom (max.)
33 A
Aantal producten op MCB (16 A Type B) (nom.)
20

Downloads

Brochures

Productbrochure
Localized commercial leaflet 913700652966 nl_BE pdf 231.9 kB

Brochures

Conformiteitsverklaring
Declaration of conformity - HID-PV C 70 /S CDM 220-240V 50/60Hz NG pdf 261.9 kB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-913700652966_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-913700652966_EU
Meerdere materialen - Visuals