België - Nederlands

Philips HID-PV C 35 /S CDM 220-240V 50/60Hz NG

Productomschrijving

Philips HID-PV C 35 /S CDM 220-240V 50/60Hz NG

Bestelcode: 8711500881687
Volledige bestelcode: 872790085962100

Specificaties

Ingangsspanning
220 tot 240 V
Ingangsfrequentie
50 to 60 Hz
Ingangsfrequentie
50 tot 60 Hz
Duur aanloopstroom
0,25 ms
Aanlooppiekstroom (max.)
26 A
Aantal producten op MCB (16 A Type B) (nom.)
24

Downloads

Brochures

Productbrochure
Localized commercial leaflet 913700652766 nl_BE pdf 232.0 kB

Brochures

Conformiteitsverklaring
Declaration of conformity - HID-PV C 35 /S CDM 220-240V 50/60Hz NG pdf 261.9 kB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-913700652766_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-913700652766_EU
Meerdere materialen - Visuals