België - Nederlands

Philips BHL 2000 L76-A2 380/400/415V 50Hz HP-317

Productomschrijving

Philips BHL 2000 L76-A2 380/400/415V 50Hz HP-317

Bestelcode: 8711500996664
Volledige bestelcode: 871150006384700

Specificaties

Ingangsspanning
380 tot 415 V
Ingangsfrequentie
50 Hz
Ingangsfrequentie
50 Hz

Downloads

Brochures

Productbrochure
Localized commercial leaflet 913700217903 nl_BE pdf 198.6 kB

Brochures

Conformiteitsverklaring
Declaration of conformity - BHL 2000 L76-A2 380/400/415V 50Hz HP-317 pdf 3.5 MB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-913700217903_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-913700217903_EU
Meerdere materialen - Visuals