België - Nederlands

Philips BSN 1000 L78-A2 230/240V 50Hz HP-257

Productomschrijving

Philips BSN 1000 L78-A2 230/240V 50Hz HP-257

Bestelcode: 8711500996640
Volledige bestelcode: 871150006236900

Specificaties

Ingangsspanning
230 V (standaard) of 240 V V
Ingangsfrequentie
50 Hz
Ingangsfrequentie
50 Hz

Downloads

Brochures

Productbrochure
Localized commercial leaflet 913700217503 nl_BE pdf 198.6 kB

Brochures

Conformiteitsverklaring
Declaration of conformity - BSN 1000 L78-A2 230/240V 50Hz HP-257 pdf 3.5 MB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-913700217503_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-913700217503_EU
Meerdere materialen - Visuals