België - Nederlands

Philips BSN 400 L33-A2-TS 230V 50Hz HD3-166

Productomschrijving

Philips BSN 400 L33-A2-TS 230V 50Hz HD3-166

Bestelcode: 8711500059765
Volledige bestelcode: 871150005976530

Specificaties

Ingangsspanning
230 V
Ingangsfrequentie
50 Hz
Ingangsfrequentie
50 Hz

Downloads

Brochures

Productbrochure
Localized commercial leaflet 913700226926 nl_BE pdf 212.7 kB

Brochures

Conformiteitsverklaring
Declaration of conformity - BSN 400 L33-A2-TS 230V 50Hz HD3-166 pdf 3.1 MB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-913700226926_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-913700226926_EU
Meerdere materialen - Visuals