Philips HF-S 254 TL5 II 220-240V 50/60Hz

Productomschrijving

Philips HF-S 254 TL5 II 220-240V 50/60Hz

Bestelcode: 8711500999382
Volledige bestelcode: 872790090562500

Specificaties

Ingangsspanning
220 tot 240 V
Ingangsfrequentie
50 to 60 Hz
Ingangsfrequentie
50 tot 60 Hz
Aardlekstroom (max.)
0,5 mA
Duur aanloopstroom
0,38 ms
Aanlooppiekstroom (max.)
28 A

Downloads

Brochures

Productbrochure
Localized commercial leaflet 913713033766 nl_BE pdf 428.5 kB

Brochures

Aanvullend gegevensblad
GSAD_HFSIITL5_0005-Additional datasheet PDF 369.9 kB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-913713033766_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-913713033766_EU
Meerdere materialen - Visuals