Philips HF-S 154 TL5 II 220-240V 50/60Hz

Productomschrijving

Philips HF-S 154 TL5 II 220-240V 50/60Hz

Bestelcode: 8711500999375
Volledige bestelcode: 872790090561800

Specificaties

Ingangsspanning
220 tot 240 V
Ingangsfrequentie
50 to 60 Hz
Ingangsfrequentie
50 tot 60 Hz
Aardlekstroom (max.)
0,5 mA
Duur aanloopstroom
0,25 ms
Aanlooppiekstroom (max.)
20 A

Downloads

Brochures

Productbrochure
Localized commercial leaflet 913713033666 nl_BE pdf 428.5 kB

Brochures

Aanvullend gegevensblad
GSAD_HFSIITL5_0006-Additional datasheet PDF 370.0 kB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-913713033666_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-913713033666_EU
Meerdere materialen - Visuals