Philips HF-S 158 TL-D II 220-240V 50/60Hz

Productomschrijving

Philips HF-S 158 TL-D II 220-240V 50/60Hz

Bestelcode: 8711500999078
Volledige bestelcode: 872790089739500

Specificaties

Ingangsspanning
220 tot 240 V
Ingangsfrequentie
50 to 60 Hz
Ingangsfrequentie
50 tot 60 Hz
Aardlekstroom (max.)
0,5 mA
Duur aanloopstroom
0,35 ms
Aanlooppiekstroom (max.)
18 A
Aantal producten op MCB (16 A Type B) (nom.)
28

Downloads

Brochures

Productbrochure
Localized commercial leaflet 913713032266 nl_BE pdf 457.7 kB

Brochures

Aanvullend gegevensblad
GSAD_HFSIITL5_0002-Additional datasheet PDF 369.8 kB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-913713032266_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-913713032266_EU
Meerdere materialen - Visuals