Philips HF-S 118/136 TL-D II 220-240V 50/60Hz

Productomschrijving

Philips HF-S 118/136 TL-D II 220-240V 50/60Hz

Bestelcode: 8711500999290
Volledige bestelcode: 872790090551900

Specificaties

Ingangsspanning
220 tot 240 V
Ingangsfrequentie
50 to 60 Hz
Ingangsfrequentie
50 tot 60 Hz
Aardlekstroom (max.)
0,5 mA
Duur aanloopstroom
0,35 ms
Aanlooppiekstroom (max.)
18 A
Aantal producten op MCB (16 A Type B) (nom.)
28

Downloads

Brochures

Productbrochure
Localized commercial leaflet 913713032166 nl_BE pdf 457.8 kB

Brochures

Conformiteitsverklaring
Declaration of conformity - HF-S 118/136 TL-D II 220-240V 50/60Hz pdf 262.9 kB
Aanvullend gegevensblad
GSAD_HFSIITL5_0004-Additional datasheet PDF 13.5 kB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-913713032166_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-913713032166_EU
Meerdere materialen - Visuals