België - Nederlands

Philips HF-Pi 1 28/35/49/80 TL5 EII

Productomschrijving

Philips HF-Pi 1 28/35/49/80 TL5 EII

Bestelcode: 8711500881182
Volledige bestelcode: 872790086249200

Specificaties

Ingangsspanning
220 tot 240 V
Ingangsfrequentie
50 to 60 Hz
Ingangsfrequentie
50 tot 60 Hz
Aardlekstroom (max.)
0,5 mA
Duur aanloopstroom
0,35 ms
Aanlooppiekstroom (max.)
31 A
Aantal producten op MCB (16 A Type B) (nom.)
12

Downloads

Brochures

Productbrochure
Localized commercial leaflet 913700652566 nl_BE pdf 205.0 kB

Brochures

Conformiteitsverklaring
Declaration of conformity - HF-Pi 1 28/35/49/80 TL5 EII pdf 263.1 kB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-913700652566_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-913700652566_EU
Meerdere materialen - Visuals