Philips OccuSwitch

Occuswitch - slimme beweging

Producten

Informatie over productfamilie

Beschrijving

De OccuSwitch is een bewegingsdetector met ingebouwde schakelaar. Hij schakelt het licht uit in een vertrek of ruimte als daar niemand meer aanwezig is en bespaart zo tot 30% elektriciteit. De OccuSwitch kan elke belasting tot 6 A schakelen en een ruimte regelen van 20 tot 25 m<sup>2</sup>. Een losneembare netspanningsconnector vereenvoudigt de installatie en montage van de OccuSwitch in het plafond. Een afzonderlijke Wieland-kabel is verkrijgbaar voor gemakkelijke, snelle en probleemloze installatie.

Voordelen

  • Energiebesparingen tot 30% en goede terugverdientijd

  • Werkt met nagenoeg alles types lampen en armaturen

Kenmerken

  • OccuSwitch heeft een slimme timer die de vertragingsduur verlengt met 10 minuten indien kort na uitschakelen een beweging wordt gedetecteerd, ervan uitgaande dat de ruimte nog in gebruik is maar met zeer weinig bewegingen

  • De OccuSwitch heeft een intrekbaar scherm dat gebruikt kan worden voor het afschermen van ruimten, bijv. gangen naast de ruimte die door de OccuSwitch wordt geregeld

Toepassingen

  • De OccuSwitch is ontworpen voor gebruik in kantoren, scholen en soortgelijke toepassingen, inclusief toiletten, opslagruimten, enz.
  • Hij is geoptimaliseerd voor inbouwmontage in het plafond en voor montagehoogten van 2,5 tot 4 meter
  • De opbouwdoos maakt ook opbouwmontage mogelijk, met ofwel inbouwbedrading of bedrading via zichtbare goten

Downloads

Brochures

Familiebrochure
Localized commercial leaflet OccuSwitch nl_BE pdf 520.6 kB

Beeldmateriaal

Family-Photographs-OccuSwitch
Meerdere materialen - Visuals
Revit-bestand
OccuSwitch movement detector zip 560.8 kB