Philips MultiOne-configurator

Eén enkel intuïtief hulpmiddel voor het realiseren van de perfecte afstemming van uw verlichtingstoepassing

Producten

Informatie over productfamilie

Beschrijving

Fabrikanten zijn vandaag de dag in staat perfect op maat gemaakte verlichtingsoplossingen te leveren die intelligent zijn en dus ook kunnen worden aangepast aan de behoeften van morgen. De nieuwe configureerbare VSA-units van Philips met ingebouwde regelfuncties maken het mogelijk het gedrag van de armatuur te programmeren om energiebesparing te maximaliseren en de invloed op het milieu te minimaliseren. De Philips Light Configurator is het enige intuïtieve systeem waarmee gebruikers alle verschillende functies in elke programmeerbare driver van Philips kunnen configureren. Het creëren van de perfecte afstemming op de toepassing was nog nooit zo gemakkelijk.

Voordelen

  • Eén hulpmiddel voor alle Philips configureerbare drivers, zowel voor conventionele als LED‑systemen

  • Flexibiliteit voor OEM door toegang te bieden tot de functies die zijn ingebouwd in de driver

Kenmerken

  • Voor gebruik met alle Philips LED‑, fluorescentie‑ en HID programmeerbare drivers

  • Geschikt voor standaard Windows-computers met USB-aansluiting

Toepassingen

  • Winkels
  • Kantoor
  • Industrie
  • Buiten

Downloads

Brochures

Familiebrochure
Localized commercial leaflet MultiOne-configurator nl_BE pdf 286.7 kB

Beeldmateriaal

Family-Photographs-MultiOne-configurator
Meerdere materialen - Visuals