België - Nederlands

Signify RF mesh-knooppunten

Draadloze connectiviteit voor de bediening van buitenverlichting. Een apparaat dat een straatlamp verandert in een individueel en op afstand te bedienen armatuur.

Producten

Informatie over productfamilie

Beschrijving

RF Mesh is een in een netwerk geschakeld regelsysteem gebaseerd op draadloze tweewegcommunicatie met behulp van de nieuwste netwerktechnologie. Het systeem maakt het mogelijk individuele lichtpunten op afstand te regelen en te beheren via online platforms zoals CityTouch. Verlichtingsoperators kunnen op afstand de buitenverlichtingsinfrastructuur regelen door het instellen van dimniveaus voor het verkrijgen van aanzienlijke energiebesparingen. Ook kunnen ze realtime terugkoppeling krijgen van de armaturen om de bedrijfs- en onderhoudskosten te verlagen via het nauwkeurig inplannen van onderhoudstaken op locatie, waarbij zowel de kwaliteit als de betrouwbaarheid van de buitenverlichting wordt verbeterd.

Voordelen

  • Hoge netwerkredundantie en betrouwbaarheid met Sub gig-meshnetwerk (868 MHz, 924 MHz, 922 MHz)

  • Geoptimaliseerd RF-meshnetwerk voor verlichtingstoepassingen

Kenmerken

  • Retrofit lichtregelaars voor LED-armaturen met ZHAGA- of NEMA-aansluitbus of leidingmateriaal van 20 mm

  • Keuzevrijheid van leverancier van dimbare VSA-units die gebruik maken van 1-10V, DALI, SR en D4i

Toepassingen

  • Ontworpen voor verlichting van snelwegen, wegen en straten, inclusief terreinen zoals parkeervoorzieningen

Downloads

Brochures

Familiebrochure
Localized commercial leaflet Signify RF mesh-knooppunten nl_BE pdf 324.0 kB

Beeldmateriaal

Family-Photographs-Signify RF mesh-knooppunten
Meerdere materialen - Visuals