België - Nederlands

Signify Dynalite Lastregelaars

Ze ontvangen instructies van het netwerk en passen hun aangestuurde uitgangen aan zoals vereist.

Producten

DGTM402 V2
8718696888537
DMBC110
8710163506364
DDBC516FR
DDBC516FR
8710163523101
DDRC810DT-GL
8718696006887
DBC905W
8710163506746
DMRC210
8710163506883
DDLEDC605GL
8710163516462
DDBC320-DALI
8718696892107

Informatie over productfamilie

Beschrijving

Belastingregelaars bevatten alle elementen – voeding, netwerkpoorten, uitgangscircuits en het microprocessorbeheer – die nodig zijn om de verlichtingsgroepen te bedienen waarvoor zij verantwoordelijk zijn. Alle kanaalnaaminformatie, kanaaladressering, gebiedsadressering en kanaalscèneniveaus worden opgeslagen in het geheugen van de lastregelaar. Dynalite heeft een breed assortiment lastregelaars die kunnen worden gecombineerd om te voldoen aan verschillende projectvereisten en meerdere typen armaturen. De serie lastregelaars heeft verschillende soorten uitgangscircuits voor schakelen, fase-aansnijding en fase-afsnijding, PWM-dimmen, DALI en 0-10 V regeling. Controllers bieden een reeks kanaalcapaciteit van 2-20A en een keuze uit muurmontage of op een DIN-rail.

Voordelen

  • Robuust ontwerp

  • Breed scala aan capaciteit en kanalen

Toepassingen

  • Industrie
  • Onderwijs
  • Gezondheidszorg
  • Winkels
  • Hotels, cafés, restaurants

Downloads

Beeldmateriaal

Family-Photographs-Lastregelaars
Meerdere materialen - Visuals