Signify Dynalite Dynalite System Integration
Geraffineerde en toch eenvoudige energiezuinige verlichtingsoplossingen
Informatie over productfamilie
Beschrijving
In elk modern project zijn tal van systemen van derden te vinden die verschillende rollen vervullen. Elk afzonderlijk systeem kan een ander protocol gebruiken voor de communicatie. Philips Dynalite heeft een reeks gateway-apparaten ontwikkeld die gebruikt kunnen worden voor het synchroniseren van de functies van deze systemen tot één geïntegreerde systeemoplossing. Door gebruik te maken van de juiste gateway kunnen verschillende systemen geïntegreerd worden om eindgebruikers via één interface toegang te bieden tot een volledig geautomatiseerde locatie. Door systemen van derden succesvol te integreren met een Philips Dynalite-oplossing wordt het herhaaldelijk ingrijpen door eindgebruikers verminderd.
Kenmerken
Een reeks verschillende gateways biedt verschillende mogelijkheden voor integratie en netwerkbeheer