PhilipsToSignify

De officiële Philips verlichtingscatalogus is verhuisd naar een nieuwe online omgeving

Signify.com – de fabrikant van Philips verlichtingsproducten – is nu de centrale plek voor de Philips verlichtingscatalogus, evenals voor Dynalite en andere Signify-merken.

Philips ZXP399 DMX-regelsystemen en accessoires, Aluminium

Productomschrijving

Philips ZXP399 DMX-regelsystemen en accessoires, Aluminium

Bestelcode: 911401772862
Volledige bestelcode: 872016972504100

Specificaties

  • Ingangsspanning
    200 tot 240 V
  • Ingangsfrequentie
    50 to 60 Hz
  • IEC beschermingsklasse
    Veiligheidsklasse I

Downloads