PhilipsToSignify

De officiële Philips verlichtingscatalogus is verhuisd naar een nieuwe online omgeving

Signify.com – de fabrikant van Philips verlichtingsproducten – is nu de centrale plek voor de Philips verlichtingscatalogus, evenals voor Dynalite en andere Signify-merken.

Philips ZXP399 DMX-regelsystemen en accessoires, 12 tot 24 DC V, IP 65 | Bescherming tegen binnendringen van stof, straalwaterdicht, Ja, Zwart

Productomschrijving

Philips ZXP399 DMX-regelsystemen en accessoires, 12 tot 24 DC V, IP 65 | Bescherming tegen binnendringen van stof, straalwaterdicht, Ja, Zwart

Bestelcode: 911401756702
Volledige bestelcode: 871951494694199

Specificaties

  • Ingangsspanning
    12 tot 24 DC V
  • Ingangsfrequentie
    - Hz

Downloads