Philips Focusline Optical

Lamp:

Producten

DDL 150W 20V 24PK
8711500410610

Informatie over productfamilie

Beschrijving

Metalen halogeenlampen met inwendige reflector die als een efficiënt spiegelcondensorsysteem functioneert.

Voordelen

  • verwaarloosbare vermindering van lichtafgifte gedurende de levensduur

  • hoge mate van doeltreffendheid resulteert in laag energieverbruik

Kenmerken

  • Dichroic-coating op glasreflector zorgt voor het afbuigen van ca. 75% van de opgewekte warmte, waardoor temperaturen binnen een veilige marge blijven

  • halogeenbrander is door middel van een optisch systeem exact uitgelijnd, waardoor bij het vervangen van de lamp niet opnieuw ingesteld hoeft te worden

Toepassingen

  • 8/16 mm filmprojectie
  • diaprojectie
  • uitvergroters
  • minilabs/kleurenprinters
  • overheadprojectie
  • medisch apparatuur
  • solarsimulatie
  • meetapparatuur
  • glasvezeltoepassingen

Downloads

Brochures

Familiebrochure
Localized commercial leaflet Focusline Optical nl_BE pdf 158.0 kB

Beeldmateriaal

Family-Photographs-Focusline Optical
Meerdere materialen - Visuals