Philips Architectural MSD

Productomschrijving

Producten

MSD 575 1CT/16
8727900917550
MSD 1200.1CT/3
8727900911350

Informatie over productfamilie

Beschrijving

Architecturale MSD – enkelkneeps nachtkleuren. Het hoge verlichtingsrendement en de optimale lampvulling van de enkelkneeps Architecturale MSD-lampen produceren een hoge bundelintensiteit en uitstekende kleurweergave. Tegelijk maakt de compacte boog van de lamp een efficiënte bundelbeheersing en hoge intensiteit mogelijk. Ideaal voor het 's nachts verlichten van alle soorten architectuur.

Voordelen

  • Hoge lichtopbrengst

  • Lage exploitatiekosten

Kenmerken

  • Hoog lichtrendement

  • Lange levensduur

Toepassingen

  • Displayverlichting
  • Architectuurverlichting
  • Studio- en discotheekverlichting
  • Verlichting via glasvezeloptiek

Waarschuwingen en veiligheid

  • Het is uiterst onwaarschijnlijk dat een kapotte lamp ook maar enige invloed heeft op uw gezondheid. Als een lamp breekt, ventileer de kamer dan gedurende 30 minuten en ruim de scherven op, bij voorkeur met handschoenen. Doe de scherven in een afgesloten plastic zak en breng die naar uw plaatselijke afvalverwerking voor recycling. Gebruik geen stofzuiger.

Downloads

Brochures

Familiebrochure
Localized commercial leaflet Architectural MSD nl_BE pdf 371.1 kB

Beeldmateriaal

Family-Photographs-Architectural MSD
Meerdere materialen - Visuals