België - Nederlands

Signify TownTune Asymmetric DR, Urban road & street light, 63 W, 8610 lm, 4000 K, CRI70, DALI, Lichtverdeling middelbreed 10, Interact Ready, Veiligheidsklasse II, IP66, STD

BDP266 LED109-4S/740 II DM10 CLO SRT SRB

Nieuw

Productomschrijving

Urban road & street light, Gietaluminium, Grijs, Universeel voor diameter 48-60 mm verstelbaar, Voedingsunit met DALI en SystemReady-interface, Constante lichtopbrengst, 8610 lm, 63 W, 137 lm/W, 4000 K, (0.381, 0.379) SDCM <5, CRI70, Lichtverdeling middelbreed 10, IP 66 | Bescherming tegen binnendringen van stof, straalwaterdicht, IK09 | 10 J, Veiligheidsklasse II, Standaard overspanningsbeveiligingsniveau, Interne connector

Bestelcode: 912300024203
Volledige bestelcode: 871869949762000

Specificaties

  • Type lichtbron
    LED109 [LED module 10900 lm]
  • Lichtbron vervangbaar
    Ja
  • Aantal VSA's
    1 unit
  • Driver/VSA inbegrepen
    Ja
  • Lamptype
    LED
  • Servicetag
    Ja
  • Lamptype
    LED
  • Waardeschaal
    Beter
  • Garantieperiode
    5 jaar

Downloads

Brochures

Offertetekst
Tender text - BDP266 LED109-4S/740 II DM10 CLO SRT SRB txt 6.5 kB
Productbrochure
Localized commercial leaflet 912300024203 nl_BE pdf 77.3 kB

Brochures

Installatie-instructies
TownTune pdf 2.7 MB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-912300024203_EU
Meerdere materialen
Product-Diagrams-912300024203_EU
Meerdere materialen
CAD-tekeningen
TownTune ASY DR BDP266 60 3D04 dxf 388.4 kB
CAD-tekeningen
TownTune ASY DR BDP266 60 3D03 dwg 359.8 kB
CAD-tekeningen
TownTune ASY DR BDP266 60 3D05 m3d 51.5 kB
CAD-tekeningen
TownTune ASY DR BDP266 60 3D09 r3d 161.2 kB
CAD-tekeningen
TownTune ASY DR BDP266 60 3D07 max 1.1 MB

Lichttechnische files

Revit-bestand
TownTune ASY DR BDP266 60 3D zip 583.7 kB