Signify CitySoul gen2 LED Mini, Urban road & street light, 46.5 W, 5100 lm, 3000 K, CRI80, DALI, Lichtverdeling middelbreed 50, Veiligheidsklasse II, IP66, SRG10-10
BGP530 LED60-4S/830 II DM50 D9 SRG10 AL
Productomschrijving
Urban road & street light, Aluminium, Grijs, Voedingsunit met DALI-interface, 5100 lm, 46.5 W, 110 lm/W, 3000 K, (0.433, 0.403) SDCM <5, CRI80, Lichtverdeling middelbreed 50, IP 66 | Bescherming tegen binnendringen van stof, straalwaterdicht, IK08 | 5 J, beschermd tegen vandalisme, Veiligheidsklasse II, Overspanningsbeveiligingsniveau tot 10 kV differentiële modus en 10 kV gemeenschappelijke modus, Schroefaansluitblok
Specificaties
- Type lichtbron
- LED60 [LED module 6000 lm]
- Lichtbron vervangbaar
- Ja
- Aantal VSA's
- 1 unit
- Driver/VSA inbegrepen
- Ja
- Lamptype
- LED
- Servicetag
- Ja
- Lamptype
- LED
- Waardeschaal
- Beter
- Garantieperiode
- 5 jaar