België - Nederlands

Signify TubePoint gen2, Tunnel light, 18.8 W, 2520 lm, 4000 K, CRI70, DALI, Lichtverdeling symmetrisch middelbreed 11, Interact Ready, Veiligheidsklasse I, IP66, SRG6-6

BGP235 LED30-4S/740 DSM11 D9 MIO-CIO MBQ

Productomschrijving

Tunnel light, Gietaluminium, Donkergrijs, Montagebeugel, snelverbinding, gemiddeld, Voedingsunit met DALI-interface, 2520 lm, 18.8 W, 133 lm/W, 4000 K, (0.3818, 0,3796) SDCM<3, CRI70, Lichtverdeling symmetrisch middelbreed 11, IP 66 | Bescherming tegen binnendringen van stof, straalwaterdicht, IK09 | 10 J, Veiligheidsklasse I, Beschermingsniveau tegen schakelpieken tot 6 kV met differentiaal-modus en 6 kV met normale modus

Bestelcode: 912300024108
Volledige bestelcode: 871869948290900

Specificaties

  • Type lichtbron
    LED30 [LED module 3000 lm]
  • Lichtbron vervangbaar
    Ja
  • Aantal VSA's
    1 unit
  • Driver/VSA inbegrepen
    Ja
  • Lamptype
    LED
  • Servicetag
    Ja
  • Lamptype
    LED
  • Waardeschaal
    Best
  • Garantieperiode
    5 jaar

Downloads

Brochures

Offertetekst
Tender text - BGP235 LED30-4S/740 DSM11 D9 MIO-CIO MBQ txt 5.3 kB
Productbrochure
Localized commercial leaflet 912300024108 nl_BE pdf 87.2 kB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-912300024108_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-912300024108_EU
Meerdere materialen - Visuals
CAD-tekeningen
TubePoint_GEN2-BGP235-3D07.max max 1020.0 kB
CAD-tekeningen
TubePoint_GEN2-BGP235-3D08.sat sat 73.1 kB
CAD-tekeningen
TubePoint_GEN2-BGP235-3D03.dwg dwg 379.2 kB
CAD-tekeningen
TubePoint_GEN2-BGP235-3D09.r3d r3d 60.3 kB
CAD-tekeningen
TubePoint_GEN2-BGP235-3D05.m3d m3d 88.0 kB
CAD-tekeningen
TubePoint_GEN2-BGP235-3D04.dxf dxf 408.8 kB