Signify Clearflood gen2, 341 W, 45630 lm, 4000 K, CRI70, Asymmetrisch, IP66
BVP656 LED600-4S/740 PSU A65-WB ALU
Productomschrijving
Aluminium, Aluminium, Voedingsunit, 45630 lm, 341 W, 134 lm/W, 4000 K, (0.329,0.342), CRI70, Asymmetrisch, IP 66 | Bescherming tegen binnendringen van stof, straalwaterdicht, IK08 | 5 J, beschermd tegen vandalisme, Veiligheidsklasse I, 6/8 kV, Aansluitunit, 3-polig
Specificaties
- Type lichtbron
- LED600 [LED module 60000 lm]
- Lichtbron vervangbaar
- Ja
- Aantal VSA's
- 2 units
- Driver/VSA inbegrepen
- Ja
- Lamptype
- LED
- Servicetag
- Ja
- Waardeschaal
- Beter
- Garantieperiode
- 5 jaar
- Sustainability rating
- Signify Circle